trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 6,0-4 Obj. č. 98269
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
98269
označení výrobku
Tubular cable lug HELU-S-RK-N 6-4
Vyvrtaný otvor (M)
4
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
4,3
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
3,6
Šířka příruby (b) v mm
9,5
délka (l) v mm
18,0
váha v kg/1000 ks.
2,6
průřez od / do mm²
4,00 - 6,00
tloušťka mm
1
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892419256
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

trubicové kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 180° (horizontální)
Teplotní rozsah až +500°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Nikl
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Vlastnosti

      • k použití ve vysokých teplotách

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible