trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 2,5-4
Obj. č. 97805
Detaily položky trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 2,5-4
- Obj. č.
- 97805
- označení výrobku
- Tubular cable lug HELU-S-RK-N 1-4
- Vyvrtaný otvor (M)
- 4
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 4,3
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 2,3
- Šířka příruby (b) v mm
- 7,0
- délka (l) v mm
- 14,0
- váha v kg/1000 ks.
- 1,1
- průřez od / do mm²
- 1,50 - 2,50
- tloušťka mm
- 0.8
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892419188
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 2,5-4
trubicové kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Teplotní rozsah | až +500°C |
Detaily trubicové kabelové oko HELU-S-RK-N 2,5-4
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Nikl
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Vlastnosti
-
- k použití ve vysokých teplotách
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru