trubicové kabelové oko HELU-S-RK-F-CU 240-12
Obj. č. 907459
Detaily položky trubicové kabelové oko HELU-S-RK-F-CU 240-12
- Obj. č.
- 907459
- označení výrobku
- Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU 240-12
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 240
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 214
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Vyvrtaný otvor (M)
- 12
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 13,0
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 24,0
- Šířka příruby (b) v mm
- 44,0
- délka (l) v mm
- 82,0
- váha v kg/1000 ks.
- 214,0
- kusů v balení
- 20
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892424472
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data trubicové kabelové oko HELU-S-RK-F-CU 240-12
trubicové kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily trubicové kabelové oko HELU-S-RK-F-CU 240-12
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď podle DIN EN 13600
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Vlastnosti
-
- pro jemně laněné vodiče
-
- rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče
Poznámky
-
- doporučený způsob lisování: WM lisování
-
- legenda:
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru