trubicové kabelové oko HELU-S-RK-F-CU 10-5 Obj. č. 907409
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907409
označení výrobku
Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU 10-5
Jmenovitý průřez mm² (cca)
10
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
7
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Vyvrtaný otvor (M)
5
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
5,3
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
5,0
Šířka příruby (b) v mm
12,0
délka (l) v mm
23,0
váha v kg/1000 ks.
7,0
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892423970
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

trubicové kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 180° (horizontální)
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď podle DIN EN 13600
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Vlastnosti

      • pro jemně laněné vodiče
      • rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče

Poznámky

      • doporučený způsob lisování: WM lisování
      • legenda:
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible