trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 500-20
Obj. č. 907405
- trubicové kabelové oko
Detaily položky trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 500-20
- Obj. č.
- 907405
- označení výrobku
- Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 500-20
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 500
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 485.6
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Vyvrtaný otvor (M)
- 20
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 21,0
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 31,0
- Šířka příruby (b) v mm
- 55,5
- délka (l) v mm
- 113,0
- váha v kg/1000 ks.
- 485,6
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892423949
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 500-20
trubicové kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 500-20
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď podle DIN EN 13600
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Testy
-
- certifikace a schválení:
- UL číslo souboru E504132
Poznámky
-
- doporučený způsob lisování: WM lisování
-
- legenda:
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru