trubicové kabelové oko HELU-S-RK-CU-UL 6-5 Obj. č. 907319
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • trubicové kabelové oko

Detaily položky

Obj. č.
907319
označení výrobku
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 6-5
Jmenovitý průřez mm² (cca)
6
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
4.7
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Vyvrtaný otvor (M)
5
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
5,3
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
3,5
Šířka příruby (b) v mm
10,0
délka (l) v mm
20,0
váha v kg/1000 ks.
4,7
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892423086
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

trubicové kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 180° (horizontální)
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď podle DIN EN 13600
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Testy

      • certifikace a schválení:
      • UL číslo souboru E504132

Poznámky

      • doporučený způsob lisování: WM lisování
      • legenda:
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible