zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10
Obj. č. 907529
Detaily položky zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10
- Obj. č.
- 907529
- označení výrobku
- Angled tubular cable lug HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 35
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 23.6
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Vyvrtaný otvor (M)
- 10
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 10,5
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 8,5
- Šířka příruby (b) v mm
- 20,0
- váha v kg/1000 ks.
- 23,6
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892422539
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technical Data zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10
zaúhlené trubicové kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 90° |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď podle DIN EN 13600
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Testy
-
- certifikace a schválení:
- UL číslo souboru E504132
Poznámky
-
- doporučený způsob lisování: WM lisování
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene