zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-90-CU-UL 16-12
Obj. č. 907522
Detaily položky zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-90-CU-UL 16-12
- Obj. č.
- 907522
- označení výrobku
- Angled tubular cable lug HELU-S-RK-90-CU-UL 16-12
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 16
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 12.3
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Vyvrtaný otvor (M)
- 12
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 13,0
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 5,5
- Šířka příruby (b) v mm
- 20,0
- váha v kg/1000 ks.
- 12,3
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892422461
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-90-CU-UL 16-12
zaúhlené trubicové kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 90° |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-90-CU-UL 16-12
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď podle DIN EN 13600
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Testy
-
- certifikace a schválení:
- UL číslo souboru E504132
Poznámky
-
- doporučený způsob lisování: WM lisování
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene