zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-90-CU-UL 16-10 Obj. č. 907521
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907521
označení výrobku
Angled tubular cable lug HELU-S-RK-90-CU-UL 16-10
Jmenovitý průřez mm² (cca)
16
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
12.3
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Vyvrtaný otvor (M)
10
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
10,5
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
5,5
Šířka příruby (b) v mm
18,0
váha v kg/1000 ks.
12,3
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892422454
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

zaúhlené trubicové kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 90°
Teplotní rozsah až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď podle DIN EN 13600
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Testy

      • certifikace a schválení:
      • UL číslo souboru E504132

Poznámky

      • doporučený způsob lisování: WM lisování
      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible