zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-45-CU-UL 35-6
Obj. č. 907474
Detaily položky zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-45-CU-UL 35-6
- Obj. č.
- 907474
- označení výrobku
- Angled tubular cable lug HELU-S-RK-45-CU-UL 35-6
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 35
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 21.7
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Vyvrtaný otvor (M)
- 6
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 6,4
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 8,5
- Šířka příruby (b) v mm
- 17,0
- váha v kg/1000 ks.
- 21,7
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892421938
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technical Data zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-45-CU-UL 35-6
zaúhlené trubicové kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 45° |
Teplotní rozsah | až +120°C |
Detaily zaúhlené trubicové kabelové oko HELU-S-RK-45-CU-UL 35-6
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď podle DIN EN 13600
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Testy
-
- certifikace a schválení:
- UL číslo souboru E504132
Poznámky
-
- doporučený způsob lisování: WM lisování
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene