lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-FG-VZN 25-12
Obj. č. 909857
Detaily položky lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-FG-VZN 25-12
- Obj. č.
- 909857
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-FG-VZN 25-12
- typ
- HELU-S-PK-AL-FG-VZN 25-12
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 13,0
- jmenovitý ø vlákna (d) v mm
- 6,8
- Šířka příruby (b) v mm
- 25,0
- délka (l) v mm
- 53,0
- váha v kg/1000 ks.
- 13,1
- průřez od / do mm²
- 25,00 - 35,00
- typ kódování
- 12
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892508905
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-FG-VZN 25-12
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
připojovací úhel | 180° (horizontální) |
Detaily lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-FG-VZN 25-12
Konstrukce kabelu
-
- materiál: hliník 99,5
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- neizolovaný
-
- bez inspekčního otvoru
Poznámky
-
- Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou krimpovací vložku.
- Dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovou zátkou
-
- doporučený způsob lisování: šestihranné lisování
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Neizolované, rovné extrudované trubicové kabelové oko v prstencovém provedení vyrobené z hliníku.
- Vysoce kvalitní verze pro spolehlivé krimpování.
- Podle DIN46329