lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-FG-VZN 95-12 Obj. č. 906563
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906563
označení výrobku
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL-FG-VZN 95-12
typ
HELU-S-PK-AL-FG-VZN 95-12
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
13,0
jmenovitý ø vlákna (d) v mm
13,2
Šířka příruby (b) v mm
25,0
délka (l) v mm
81,0
váha v kg/1000 ks.
56,6
průřez od / do mm²
95,00 - 120,00
typ kódování
22
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892509025
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
připojovací úhel 180° (horizontální)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: hliník 99,5
      • povrch: galvanicky pocínované
      • neizolovaný
      • bez inspekčního otvoru

Poznámky

      • Typ kódu označuje požadovanou šestihrannou krimpovací vložku.
      • Dutinky jsou předem naplněny kontaktním mazivem a utěsněny plastovou zátkou
      • doporučený způsob lisování: šestihranné lisování
      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Neizolované, rovné extrudované trubicové kabelové oko v prstencovém provedení vyrobené z hliníku.
      • Vysoce kvalitní verze pro spolehlivé krimpování.
      • Podle DIN46329

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible