HELU-MB-CUv-6-150-6.5 / 6.5-R Obj. č. 11018291
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Detaily položky

Obj. č.
11018291
označení výrobku
HELU-MB-CUv-6-150-6.5 / 6.5-R
Jmenovitý průřez mm² (cca)
6
typ
HELU-MB-CUv-6-150-6.5/6.5-R
délka mm
150,0
Vrt mm
6,5 / 6,5
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892501203
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

Cu zemnící páska
Teplotní rozsah -20°C až +125°C
velikost jednoho drátu 0.2 mm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď pocínované

Vlastnosti

      • zaoblené kontakty
      • oblasti kontaktu z bezešvých lisovaných pouzder

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • B1 - vyvrtaný otvor
      • B2 - vyvrtaný otvor
      • L - délka

Použití

      • automobilový průmysl
      • roboti
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible