HELU-MB-CUv-16-100-8.5 / 8.5-R Obj. č. 11008442
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Detaily položky

Obj. č.
11008442
označení výrobku
HELU-MB-CUv-16-100-8.5 / 8.5-R
Jmenovitý průřez mm² (cca)
16
typ
HELU-MB-CUv-16-100-8.5/8.5-R
délka mm
100,0
Vrt mm
8,5 / 8,5
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892501029
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

Cu zemnící páska
Teplotní rozsah -20°C až +125°C
velikost jednoho drátu 0.2 mm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď pocínované

Vlastnosti

      • zaoblené kontakty
      • oblasti kontaktu z bezešvých lisovaných pouzder

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • B1 - vyvrtaný otvor
      • B2 - vyvrtaný otvor
      • L - délka

Použití

      • automobilový průmysl
      • roboti
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible