HELU-MB-CUv-6-300-6.5 / 6.5-R
Obj. č. 11008415
Detaily položky HELU-MB-CUv-6-300-6.5 / 6.5-R
- Obj. č.
- 11008415
- označení výrobku
- HELU-MB-CUv-6-300-6.5 / 6.5-R
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 6
- typ
- HELU-MB-CUv-6-300-6.5/6.5R
- délka mm
- 300,0
- Vrt mm
- 6,5 / 6,5
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892541940
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data HELU-MB-CUv-6-300-6.5 / 6.5-R
Cu zemnící páska | |
Teplotní rozsah | -20°C až +125°C |
velikost jednoho drátu | 0.2 mm |
Detaily HELU-MB-CUv-6-300-6.5 / 6.5-R
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď pocínované
Vlastnosti
-
- zaoblené kontakty
-
- oblasti kontaktu z bezešvých lisovaných pouzder
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- B1 - vyvrtaný otvor
- B2 - vyvrtaný otvor
- L - délka
Použití
-
- automobilový průmysl
-
- roboti
-
- konstrukce rozvaděče