07BQ-F oranžová 7 G 1,5 mm²
Obj. č. 22062
- robustní
- flexibilní při nízkých teplotách
Detaily položky 07BQ-F oranžová 7 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 22062
- označení výrobku
- 07BQ-F oranžová 7 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 12,2 - 15,1
- Hmotnost Cu na km
- 101,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 230,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892064272
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data 07BQ-F oranžová 7 G 1,5 mm²
PUR ovládací a připojovací kabel, H07BQ-F podle DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07BQ-F v souladu s DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -40°C až +80°C při pevném uložení -50°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 450/750 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 5x Vnější Ø při pevném uložení 3x Vnější Ø |
Detaily 07BQ-F oranžová 7 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: guma podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (typ směsi EI6)
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 žilový: barevné
- 7 - 12 žilový: černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- výplňová směs: viz datový list
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: oranžová
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení
-
- pro venkovní použití
-
- flexibilní při nízkých teplotách
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- H07BQ-F: HAR
- H07BQ-F: EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Pro střední mechanické namáhání v suchých, vlhkých nebo mokrých místnostech i venku na komerčních a zemědělských pracovištích nebo na stavbách pro připojení zařízení, např. ruční lampy, elektrického nářadí, jako jsou vrtačky, kotoučové pily a brusky. Při pokládání do potrubí nebo podobných uzavřených systémů je použití kabelu povoleno až do 1000 V AC nebo 750 V DC proti zemi včetně.