H05VV-F/SJT oranžová 3 G 11 AWG Obj. č. 31235
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • HAR certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát
  • Vícestandardový připojovací kabel
  • 300 V

Detaily položky

Obj. č.
31235
označení výrobku
H05VV-F/SJT oranžová 3 G 11 AWG
barva pláště
oranžová
Jmenovitý průřez mm² (cca)
4,17
vnější Ø mm (cca)
11,6
Hmotnost Cu na km
120,1
Hmotnost kg/km (cca)
254,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892062438
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC připojovací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49
Teplotní rozsah HAR při flexibilním uložení -5°C až +70°C
HAR při pevném uložení -40°C až +70°C
UL/CSA (SJT) při flexibilním uložení -5°C až +60°C
UL/CSA (SJT) při pevném uložení -40°C až +60°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
UL/CSA AC 300 V
Zkušební napětí 2500 V
zkušební napětí (jiskrová zkouška) 6000 V
Průrazné napětí 5000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné, AWG velikosti
      • izolace žil: speciální-PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49
      • značení žil podle DIN VDE 0293-308, barevné
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE,
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49
      • barva pláště: viz datový list

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
      • certifikace a schválení:
      • HAR
      • EAC

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • This HAR, UL and CSA standardised, flexible PVC cable can be used in particular in appliances intended for export. For medium mechanical stress for use in households and offices, including damp rooms; including household appliances such as refrigerators, hoovers and washing machines.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible