H05VV-F/SJT grey 4 G AWG 15
Obj. č. 28072
- Vícestandardový připojovací kabel
- 300 V
Detaily položky H05VV-F/SJT grey 4 G AWG 15
- Obj. č.
- 28072
- označení výrobku
- H05VV-F/SJT grey 4 G AWG 15
- barva pláště
- grey
- vnější Ø mm (cca)
- 9.8
- Hmotnost Cu na km
- 63.4
- Hmotnost kg/km (cca)
- 164.0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- yes
- EAN / GTIN
- 4060892061110
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H05VV-F/SJT grey 4 G AWG 15
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily H05VV-F/SJT grey 4 G AWG 15
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: grey
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- This HAR, UL and CSA standardised, flexible PVC cable can be used in particular in appliances intended for export. For medium mechanical stress for use in households and offices, including damp rooms; including household appliances such as refrigerators, hoovers and washing machines.