H05VV-F/SJT bílá 3 G 11 AWG
Obj. č. 28063
- Vícestandardový připojovací kabel
- 300 V
Detaily položky H05VV-F/SJT bílá 3 G 11 AWG
- Obj. č.
- 28063
- označení výrobku
- H05VV-F/SJT bílá 3 G 11 AWG
- barva pláště
- bílá
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 4,17
- vnější Ø mm (cca)
- 11,6
- Hmotnost Cu na km
- 120,1
- Hmotnost kg/km (cca)
- 254,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892061028
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data H05VV-F/SJT bílá 3 G 11 AWG
PVC připojovací kabel podle DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49 | |
Teplotní rozsah | HAR při flexibilním uložení -5°C až +70°C HAR při pevném uložení -40°C až +70°C UL/CSA (SJT) při flexibilním uložení -5°C až +60°C UL/CSA (SJT) při pevném uložení -40°C až +60°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V UL/CSA AC 300 V |
Zkušební napětí | 2500 V |
zkušební napětí (jiskrová zkouška) | 6000 V |
Průrazné napětí | 5000 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily H05VV-F/SJT bílá 3 G 11 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné, AWG velikosti
-
- izolace žil: speciální-PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-308, barevné
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49
-
- barva pláště: viz datový list
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- This HAR, UL and CSA standardised, flexible PVC cable can be used in particular in appliances intended for export. For medium mechanical stress for use in households and offices, including damp rooms; including household appliances such as refrigerators, hoovers and washing machines.