H05V-K tmavě modrá 1 x 0,75 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29109
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
29109
označení výrobku
H05V-K tmavě modrá 1 x 0,75 mm² kruh v kartonovém boxu (100m)
vnější Ø mm (cca)
2,2 - 2,7
barva žil
tmavě modrá (RAL 5010)
Hmotnost kg/km (cca)
12,0
Hmotnost Cu na km
7,2
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892000287
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible