H05V-K červená 1 x 0,5 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29085
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
29085
označení výrobku
H05V-K červená 1 x 0,5 mm² kruh v kartonovém boxu (100m)
vnější Ø mm (cca)
2,1 - 2,5
barva žil
červená (RAL 3000)
Hmotnost kg/km (cca)
8,9
Hmotnost Cu na km
4,8
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892000041
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible