H05V-K ultram.modrá 1 x 1 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 26388
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
26388
označení výrobku
H05V-K ultram.modrá 1 x 1 mm² kruh v kartonovém boxu (100m)
vnější Ø mm (cca)
2,4 - 2,8
barva žil
ultram.modrá (RAL 5002)
Hmotnost kg/km (cca)
14,5
Hmotnost Cu na km
9,6
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892001147
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible