Opletená hadice ocel 5-12mm Obj. č. 97197
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97197
označení výrobku
Opletená hadice ocel 5-12mm
vnitřní Ø max. mm
12,0
vnitřní Ø min. mm
5,0
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892391774
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

Stínící splétaná hadice a interferenční splétaná hadice
Teplotní rozsah -50°C až +250°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pocínované

Poznámky

      • K dostání také v 10m délkách.

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • pro svazkování
      • pro mechanickou ochranu elektrických kabelů a vedení

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible