Opletená hadice ocel 20-35mm
Obj. č. 96561
Detaily položky Opletená hadice ocel 20-35mm
- Obj. č.
- 96561
- označení výrobku
- Opletená hadice ocel 20-35mm
- vnitřní Ø max. mm
- 35,0
- vnitřní Ø min. mm
- 20,0
- metrů na jednotku balení
- 25
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892391767
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technická data Opletená hadice ocel 20-35mm
Stínící splétaná hadice a interferenční splétaná hadice | |
Teplotní rozsah | -50°C až +250°C |
Detaily Opletená hadice ocel 20-35mm
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pocínované
Poznámky
-
- K dostání také v 10m délkách.
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro svazkování
-
- pro mechanickou ochranu elektrických kabelů a vedení