Opletená hadice měď 12-22mm
Obj. č. 97400
Detaily položky Opletená hadice měď 12-22mm
- Obj. č.
- 97400
- označení výrobku
- Opletená hadice měď 12-22mm
- vnitřní Ø max. mm
- 22,0
- vnitřní Ø min. mm
- 12,0
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892391736
- číslo celního sazebníku
- 83079000
Technická data Opletená hadice měď 12-22mm
Stínící splétaná hadice a interferenční splétaná hadice | |
Teplotní rozsah | -50°C až +250°C |
Detaily Opletená hadice měď 12-22mm
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď pocínované
-
- osově stlačitelný
Vlastnosti
-
- Axial aufstauchbar
Poznámky
-
- U těchto výrobků se započítává příplatek na měď. Základ je 150 €/100 kg. K dispozici také v délkách 10 m.
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro svazkování
-
- pro mechanickou ochranu elektrických kabelů a vedení