FIVENORM 07V2-K černo-oranžový 1 x 6 mm² kruh v kartonovém boxu (100m)

FIVENORM 07V2-K černo-oranžový 1 x 6 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 11019530
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UKCA certifikát
  • PVC jednožilový vodič
  • jemně laněné
  • HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW

Detaily položky

Obj. č.
11019530
označení výrobku
FIVENORM 07V2-K černo-oranžový 1 x 6 mm² kruh v kartonovém boxu (100m)
barva žil
černo-oranžový
AWG (cca)
10
vnější Ø mm (cca)
4,8
Hmotnost Cu na km
58,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892521300
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC jednožilový vodič podle UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B, 1.5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 č. 127 - TEW
Teplotní rozsah při flexibilním uložení +5°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
UL (AWM) -40°C až +105°C
UL (MTW) -40°C až +90°C
CSA (TEW) -40°C až +105°C
Jmenovité napětí AC U0/U 450/750 V
UL (AWM) AC 1000 V
UL (AWM) DC 1250 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Zkušební napětí 2500 V
zkušební napětí (jiskrová zkouška) 6000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení
<8 mm: 4x Vnější ø
8-12 mm: 5x vnější ø
>12 mm: 6x Vnější ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI3)
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • certifikace a schválení:
      • FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
      • FIVENORM H07V2-K: EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • schválené barvy: černá, zelená-žlutá, modrá, hnědá, červená, bílá, šedá, fialová, oranžová, růžová, tyrkysová

Použití

      • Propojovací kabel, schválený pěti normami, je primárně určený pro export a používaný v obráběcích strojích. Aprobace HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-TEW umožňuje udržovat hospodárné skladové zásoby a tím i zjednodušit kusovník.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible