EW round M20 x 1.50 / M25 x 1.50

EW round M20 x 1.50 / M25 x 1.50 Obj. č. 94069
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
94069
označení výrobku
EW round M20 x 1.50 / M25 x 1.50
vnější Ø mm (cca)
27
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
vnitřní velikost
M25 x 1.50
vnější velikost
M20 x 1.50
délka závitu mm
6,0
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892377167
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

niklem potažená mosazná redukce
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu
      • TL - délka závitu
      • D - Vnější průměr

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible