EW round PG 36 / PG 42 Obj. č. 90640
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90640
označení výrobku
EW round PG 36 / PG 42
vnější Ø mm (cca)
57
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
vnitřní velikost
PG 42
vnější velikost
PG 36
délka závitu mm
9,0
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892377129
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

niklem potažená mosazná redukce
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu
      • TL - délka závitu
      • D - Vnější průměr

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible