EW round PG 13.5 / PG 21
Obj. č. 90636
Detaily položky EW round PG 13.5 / PG 21
- Obj. č.
- 90636
- označení výrobku
- EW round PG 13.5 / PG 21
- vnější Ø mm (cca)
- 30
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- vnitřní velikost
- PG 21
- vnější velikost
- PG 13.5
- délka závitu mm
- 6,5
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892377082
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data EW round PG 13.5 / PG 21
niklem potažená mosazná redukce | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily EW round PG 13.5 / PG 21
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
- TL - délka závitu
- D - Vnější průměr
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení EW round PG 13.5 / PG 21
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem