EW-PA grey M12 x 1.50 / M16 x 1.50
Obj. č. 98585
Detaily položky EW-PA grey M12 x 1.50 / M16 x 1.50
- Obj. č.
- 98585
- Item description
- EW-PA grey M12 x 1.50 / M16 x 1.50
- Thread type
- metric
- Size inside
- M16 x 1.50
- Size outside
- M12 x 1.50
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892372643
- Customs tariff number
- 39269097
Technická data EW-PA grey M12 x 1.50 / M16 x 1.50
PA extender | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Detaily EW-PA grey M12 x 1.50 / M16 x 1.50
Konstrukce kabelu
-
- Material: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Poznámky
-
- Black on request.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Ke stažení EW-PA grey M12 x 1.50 / M16 x 1.50
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem