EW-PA šedá PG 11 / PG 13.5
Obj. č. 90078
Detaily položky EW-PA šedá PG 11 / PG 13.5
- Obj. č.
- 90078
- označení výrobku
- EW-PA šedá PG 11 / PG 13.5
- typ závitu
- PG
- vnitřní velikost
- PG 13.5
- vnější velikost
- PG 11
- barva
- šedá (RAL 7035)
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892372551
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data EW-PA šedá PG 11 / PG 13.5
PA redukce | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
Detaily EW-PA šedá PG 11 / PG 13.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- V černé barvě na dotaz.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Ke stažení EW-PA šedá PG 11 / PG 13.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem