EW-PA šedá PG 7 / PG 9 Obj. č. 90076
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
90076
označení výrobku
EW-PA šedá PG 7 / PG 9
typ závitu
PG
vnitřní velikost
PG 9
vnější velikost
PG 7
barva
šedá (RAL 7035)
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892372537
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA redukce
Teplotní rozsah -40°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • V černé barvě na dotaz.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible