plnitelná výsypná krabička ESD-DUO 8
Obj. č. 96652
Detaily položky plnitelná výsypná krabička ESD-DUO 8
- Obj. č.
- 96652
- označení výrobku
- plnitelná výsypná krabička ESD-DUO 8
- typ
- ESD 8
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892414220
- číslo celního sazebníku
- 39233010
Technická data plnitelná výsypná krabička ESD-DUO 8
plnitelná výsypná krabička |
Detaily plnitelná výsypná krabička ESD-DUO 8
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: pocínované
-
- izolace: Polypropylen (PP)
-
- doplňovací výsypná krabička: Polyvinylchlorid (PVC)
Poznámky
-
- Prázdné krabičky:
- ESD 7: 4dílné s nápisem 2x0,75 mm² / 2x1,0 mm² / 2x1,5 mm² / 2x2,5 mm²
- ESD 8: 4dílné s nápisem 2x4,0 mm² / 2x6,0 mm² / 2x1,0 mm² / 2x16,0 mm²
- Všechny velikosti v běžné délce.
-
- legenda:
- rozměry
- L - délka
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Praktický výsypný kelímek kapesního formátu. Znovu naplnitelný, rozdělený do 4 nebo 5 přihrádek, s popisem průřezu.
- Náplň koncových dutinek žil DUO.