plnitelná výsypná krabička ESD-ADI 222
Obj. č. 96736
Detaily položky plnitelná výsypná krabička ESD-ADI 222
- Obj. č.
- 96736
- označení výrobku
- plnitelná výsypná krabička ESD-ADI 222
- typ
- ESD 222
- barevný kód
- DIN
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892414268
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data plnitelná výsypná krabička ESD-ADI 222
plnitelná výsypná krabička |
Detaily plnitelná výsypná krabička ESD-ADI 222
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: pocínované
-
- izolace: Polypropylen (PP)
-
- doplňovací výsypná krabička: Polyvinylchlorid (PVC)
Poznámky
-
- Prázdné krabičky:
- ESD 3: 5dílné s nápisem 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
- ESD 4: 4dílné s nápisem 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² / 16,0 mm²
- Všechny velikosti v běžné délce.
-
- legenda:
- rozměry
- L - délka
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Použití
-
- Praktický výsypný kelímek kapesního formátu. Znovu naplnitelný, rozdělený do 4 nebo 5 přihrádek, s popisem průřezu.
- Náplň koncových dutinek žil ADI.