plnitelná výsypná krabička ESD-ADI 11 Obj. č. 96604
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96604
označení výrobku
plnitelná výsypná krabička ESD-ADI 11
typ
ESD 11
barevný kód
Z+F
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892414183
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

plnitelná výsypná krabička

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: pocínované
      • izolace: Polypropylen (PP)
      • doplňovací výsypná krabička: Polyvinylchlorid (PVC)

Poznámky

      • Prázdné krabičky:
      • ESD 3: 5dílné s nápisem 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
      • ESD 4: 4dílné s nápisem 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² / 16,0 mm²
      • Všechny velikosti v běžné délce.
      • legenda:
      • rozměry
      • L - délka
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Praktický výsypný kelímek kapesního formátu. Znovu naplnitelný, rozdělený do 4 nebo 5 přihrádek, s popisem průřezu.
      • Náplň koncových dutinek žil ADI.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible