montážní nástroj ERG 120
Obj. č. 905849
Detaily položky montážní nástroj ERG 120
- Obj. č.
- 905849
- označení výrobku
- montážní nástroj ERG 120
- typ
- ERG 120
- délka mm
- 178,0
- váha kg (cca)
- 0,278
- Šířka pásku - max mm
- 4,80 - 7,60
- výška mm
- 38
- šířka mm
- 127,0
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892429811
- číslo celního sazebníku
- 82055980
Technická data montážní nástroj ERG 120
montážní nástroj |
Detaily montážní nástroj ERG 120
Konstrukce kabelu
-
- Ergonomisches Handwerkzeug mit einstellbarer Spannungseinstellung und automatischem Abschneidemechanismus. Das um 360° drehbare Vorderteil ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs in jeder Position. Ein Pralldämpfer fängt die Rückstösse ab, die beim Abschneiden der Kabelbinderenden auftreten.
-
- Manuell einstellbare Spannung
-
- Automatische Abschneidemechanismus
-
- Länge 200 mm
-
- Höhe 25 mm
-
- Breite 125 mm
-
- Gewicht 240 g
Použití
-
- For cable ties made of plastic.
- Ergonomic hand tool with adjustable tension setting and automatic cutting. 360° degree rotating nose enables operation from any position. An impact damper absorbs the rear shocks, that occur when cutting the tie ends.
- Adjustable tension settings.
- Automatic cutting mechanism.
Ke stažení montážní nástroj ERG 120
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem