Ocelová vnitřní zásuvka EES 41,8 mm
Obj. č. 96880
Detaily položky Ocelová vnitřní zásuvka EES 41,8 mm
- Obj. č.
- 96880
- označení výrobku
- Ocelová vnitřní zásuvka EES 41,8 mm
- váha kg (cca)
- 2,00
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 41,8
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 5
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892389498
- kusů v balení
- 85369010
Technická data Ocelová vnitřní zásuvka EES 41,8 mm
Ocelová vnitřní zásuvka | |
Teplotní rozsah | -55°C až +300°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily Ocelová vnitřní zásuvka EES 41,8 mm
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
Poznámky
-
- Vhodná pro LT vývodky
Použití
-
- Pro plastem opláštěné kovové ochranné hadice typu Anaconda.
Ke stažení Ocelová vnitřní zásuvka EES 41,8 mm
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem