Steel interior socket EES 17.8 mm Obj. č. 96839
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96839
Item description
Steel interior socket EES 17.8 mm
Weight kg (approx.)
1.30
Suitable for nominal size
17.8
Suitable for nominal size
50
Suitable for nominal size
no
Suitable for nominal size
4060892389481
Pieces per Packaging Unit
85369010

Technická data

Steel interior socket
Temperature range -55°C to +300°C
Protection class IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: steel galvanized

Poznámky

      • Suitable to LT glands

Použití

      • For plastic-coated metal protection tubes type Anaconda.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible