Steel interior socket EES 26.4 mm
Obj. č. 96580
Detaily položky Steel interior socket EES 26.4 mm
- Obj. č.
- 96580
- Item description
- Steel interior socket EES 26.4 mm
- Weight kg (approx.)
- 1.40
- Suitable for nominal size
- 26.4
- Suitable for nominal size
- 25
- Suitable for nominal size
- no
- Suitable for nominal size
- 4060892389467
- Pieces per Packaging Unit
- 85369010
Technická data Steel interior socket EES 26.4 mm
Steel interior socket | |
Temperature range | -55°C to +300°C |
Protection class | IP 67 |
Detaily Steel interior socket EES 26.4 mm
Konstrukce kabelu
-
- Material: steel galvanized
Poznámky
-
- Suitable to LT glands
Použití
-
- For plastic-coated metal protection tubes type Anaconda.
Ke stažení Steel interior socket EES 26.4 mm
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem