Ocelová vnitřní zásuvka EES 88,4 mm

Ocelová vnitřní zásuvka EES 88,4 mm Obj. č. 905029
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905029
označení výrobku
Ocelová vnitřní zásuvka EES 88,4 mm
váha kg (cca)
7,20
vhodné pro jmenovitou velikost
88,4
vhodné pro jmenovitou velikost
5
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892389542
kusů v balení
85369010

Technická data

Ocelová vnitřní zásuvka
Teplotní rozsah -55°C až +300°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované

Poznámky

      • Vhodná pro LT vývodky

Použití

      • Pro plastem opláštěné kovové ochranné hadice typu Anaconda.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible