mosazná vnitřní průchodka EEM SPR-AS 56
Obj. č. 99518
Detaily položky mosazná vnitřní průchodka EEM SPR-AS 56
- Obj. č.
- 99518
- označení výrobku
- mosazná vnitřní průchodka EEM SPR-AS 56
- $Messingzuschlag
- ano
- typ
- SPR-AS
- váha kg (cca)
- 3,80
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 56,0
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892389368
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data mosazná vnitřní průchodka EEM SPR-AS 56
mosazná vnitřní průchodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +250°C |
Detaily mosazná vnitřní průchodka EEM SPR-AS 56
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
Použití
-
- Vnitřní průchodky EEM z mosazi pro kovové ochranné hadice typu M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS a SPR-EDU-AS.
Ke stažení mosazná vnitřní průchodka EEM SPR-AS 56
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem