Brass interior socket EEM SPR-AS 45 Obj. č. 99517
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
99517
Item description
Brass interior socket EEM SPR-AS 45
Brass surcharge
yes
Type
SPR-AS
Weight kg (approx.)
2.45
Suitable for tube outer Ø mm
45.0
Pieces per Packaging Unit
20
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892389351
Customs tariff number
74122000

Technická data

Brass interior socket
Temperature range -40°C to +250°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Brass nickel plated

Použití

      • Interior sockets EEM made by brass for metal conduits type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS und SPR-EDU-AS.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible