mosazná vnitřní průchodka EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 19 Obj. č. 97692
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97692
označení výrobku
mosazná vnitřní průchodka EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 19
$Messingzuschlag
ano
typ
SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
váha kg (cca)
0,42
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
19,0
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892389252
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

mosazná vnitřní průchodka
Teplotní rozsah -40°C až +250°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované

Použití

      • Vnitřní průchodky EEM z mosazi pro kovové ochranné hadice typu M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS a SPR-EDU-AS.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible