Brass interior socket EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 17
Obj. č. 97691
Detaily položky Brass interior socket EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 17
- Obj. č.
- 97691
- Item description
- Brass interior socket EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 17
- Brass surcharge
- yes
- Type
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
- Weight kg (approx.)
- 0.32
- Suitable for tube outer Ø mm
- 17.0
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892389245
- Customs tariff number
- 74122000
Technická data Brass interior socket EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 17
Brass interior socket | |
Temperature range | -40°C to +250°C |
Detaily Brass interior socket EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 17
Konstrukce kabelu
-
- Material: Brass nickel plated
Použití
-
- Interior sockets EEM made by brass for metal conduits type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS und SPR-EDU-AS.
Ke stažení Brass interior socket EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 17
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem