mosazná vnitřní průchodka EEM SWM-M 45

mosazná vnitřní průchodka EEM SWM-M 45 Obj. č. 906013
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906013
označení výrobku
mosazná vnitřní průchodka EEM SWM-M 45
$Messingzuschlag
ano
typ
SWM-M
váha kg (cca)
2,45
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
45,0
kusů v balení
20
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892389443
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

mosazná vnitřní průchodka
Teplotní rozsah -40°C až +250°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované

Použití

      • Vnitřní průchodky EEM z mosazi pro kovové ochranné hadice typu M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS a SPR-EDU-AS.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible