mosazná vnitřní průchodka EEM SWM-M 36
Obj. č. 906012
Detaily položky mosazná vnitřní průchodka EEM SWM-M 36
- Obj. č.
- 906012
- označení výrobku
- mosazná vnitřní průchodka EEM SWM-M 36
- $Messingzuschlag
- ano
- typ
- SWM-M
- váha kg (cca)
- 1,64
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 36,0
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892389436
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technical Data mosazná vnitřní průchodka EEM SWM-M 36
mosazná vnitřní průchodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +250°C |
Detaily mosazná vnitřní průchodka EEM SWM-M 36
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
Použití
-
- Vnitřní průchodky EEM z mosazi pro kovové ochranné hadice typu M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS a SPR-EDU-AS.
Ke stažení mosazná vnitřní průchodka EEM SWM-M 36
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem