EDV-PiMF-CY šedá 5 x 2 x 0,75 mm²
Obj. č. 43558
- PiMF: pár v kovové fólii
- PE izolace
- nízká kapacita
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky EDV-PiMF-CY šedá 5 x 2 x 0,75 mm²
- Obj. č.
- 43558
- označení výrobku
- EDV-PiMF-CY šedá 5 x 2 x 0,75 mm²
- AWG (cca)
- 19
- vnější Ø mm (cca)
- 14,5
- Hmotnost Cu na km
- 163,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 304,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892098222
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data EDV-PiMF-CY šedá 5 x 2 x 0,75 mm²
PVC datový kabel | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -20°C až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 300 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 1000 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 75 pF/m |
impedance | při 1 kHz, 360 Ohm, při 10 kHz, 125 Ohm, při 100 kHz, 87 Ohm, při 1000 kHz, 70 Ohm, (přibližná hodnota) |
útlum kabelu | při 1 kHz, 1.1 dB/km při 10 kHz, 2.7 dB/km při 100 kHz, 6.8 dB/km při 1000 kHz, 35.0 dB/km (přibližná hodnota) |
útlum přeslechů | při 100 kHz, 60.00 dB (přibližná hodnota) |
indiukčnost | cca 0.40 mH/km |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily EDV-PiMF-CY šedá 5 x 2 x 0,75 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PE
-
- značení žil podle DIN 47100 (párové splétání), barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- obalení párů fólií
-
- svodový drát na pár, pocínovaná měď
-
- stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
-
- páry (v kovové fólii) splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- ovinutí fólií
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: PVC v souladu s DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- PiMF: pár v kovové fólii
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Díky celkovému stínění párů zajišťuje kabel absolutně nerušený přenos dat pro nainstalované terminály lékařské a datové techniky. Další použití při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách a hutích, v dopravní technice a ve výrobních technologiích. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.