Samolepicí kabelové značení E WM A-90 4
Obj. č. 91155
Detaily položky Samolepicí kabelové značení E WM A-90 4
- Obj. č.
- 91155
- označení výrobku
- Samolepicí kabelové značení E WM A-90 4
- typ
- E WM A-90
- obsah knihy
- 4
- značkovač
- 0,-,90,, ,A,-,Z,, ,+,, ,-,, ,0,-,15
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892413179
- číslo celního sazebníku
- 39199080
Technická data Samolepicí kabelové značení E WM A-90 4
Samolepicí kabelové značení |
Detaily Samolepicí kabelové značení E WM A-90 4
Konstrukce kabelu
-
- materiál: tkaná páska
-
- obal: krabice
Vlastnosti
-
- odolný proti: vlhkost, olejům
-
- trvale samolepící
Použití
-
- Samolepící popisovatelné značkovače kabelů v praktické podobě zápisníku.
- 10 stran značkovačů na silikonem opatřené nosné kartě.
- Aplikace v oblastech instalace, oprav a údržby.
- Rozměry zápisníku: 15 x 8 cm
- Štítky 5 x 31 mm
- Jednotlivé znaky 5 x 5 mm oddělené perforováním