Samolepicí kabelové značení E WM 46-90 10

Samolepicí kabelové značení E WM 46-90 10 Obj. č. 91150
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91150
označení výrobku
Samolepicí kabelové značení E WM 46-90 10
typ
E WM 46-90
obsah knihy
10
značkovač
46,-,90
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892413124
číslo celního sazebníku
39199080

Technická data

Samolepicí kabelové značení

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: tkaná páska
      • obal: krabice

Vlastnosti

      • odolný proti: vlhkost, olejům
      • trvale samolepící

Použití

      • Samolepící popisovatelné značkovače kabelů v praktické podobě zápisníku.
      • 10 stran značkovačů na silikonem opatřené nosné kartě.
      • Aplikace v oblastech instalace, oprav a údržby.
      • Rozměry zápisníku: 15 x 8 cm
      • Štítky 5 x 31 mm
      • Jednotlivé znaky 5 x 5 mm oddělené perforováním

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible