Koncová dutinka žíly DUO 16 běžný slonová kost Obj. č. 91669
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91669
označení výrobku
Koncová dutinka žíly DUO 16 běžný slonová kost
Jmenovitý průřez mm² (cca)
16
barva
slonová kost
délka mm
30,0
Design
běžný
barevný kód
Telemecanique
délka objímky mm
14
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892414862
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

Koncová dutinka žíly
Teplotní rozsah až +105°C
krátkodobé až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: pocínované
      • izolace: Polypropylen (PP)

Vlastnosti

      • Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • L - délka
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Použití

      • Izolované koncové dutinky žil DUO pro zavádění dvou lanek zabraňují roztřepení odizolovaných drátů.
      • Trychtýřovitě tvarované plastové límečky usnadňují nasunutí na dráty.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible